17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

シリコンスポンジひも
東京硝子器械
アルミナ丸棒(99.9%)
アズワン
PPクラフトシート
アクリサンデー

SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 28φ×22φ×600㎜

通常単価(税別)
28,421
税込単価
31,263
通常出荷日:64日目

【特長】・アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用すること...

詳細を確認

    型番:

    3-343-0713
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-343-0713の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 64日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-343-0713
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,421
    ( 31,263 )
    64日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
    【商品仕様】
    ・外径×内径×長さ 28φ×22φ×600㎜
    ・入数 1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 28φ×22φ×600㎜の型番3-343-0713のページです。 型番3-343-0713に関する仕様情報を記載しております。
    SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 28φ×22φ×600㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 28φ×22φ×600㎜
    SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 35φ×28φ×600㎜
    SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 60φ×50φ×600㎜
    SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 30φ×24φ×600㎜
    SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 42φ×35φ×600㎜
    SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 32φ×26φ×600㎜
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格28,42142,87485,16631,23455,09635,599
    通常出荷日64日目64日目64日目64日目64日目64日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト