17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

セラミック管(PT-1)
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
アズワン

SSA-S保護管(アルミナ) 外径×内径×長さ 10φ×6φ×500㎜【5個入り】

通常単価(税別)
53,593
税込単価
58,952
通常出荷日:8日目

【特長】・あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。【商品仕様】・外径×内径×長さ 10φ...

詳細を確認

    型番:

    3-343-0772
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    3-343-0772の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-343-0772
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    53,593
    ( 58,952 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
    【商品仕様】
    ・外径×内径×長さ 10φ×6φ×500㎜
    ・入数 5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SSA-S保護管(アルミナ) 外径×内径×長さ 10φ×6φ×500㎜の型番3-343-0772のページです。 型番3-343-0772に関する仕様情報を記載しております。
    SSA-S保護管(アルミナ) 外径×内径×長さ 10φ×6φ×500㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SSA-S保護管(アルミナ) 外径×内径×長さ 10φ×6φ×500㎜
    SSA-S保護管(アルミナ) 外径×内径×長さ 8φ×5φ×500㎜
    SSA-S保護管(アルミナ) 外径×内径×長さ 15φ×11φ×500㎜
    SSA-S保護管(アルミナ) 外径×内径×長さ 20φ×16φ×500㎜
    SSA-S保護管(アルミナ) 外径×内径×長さ 17φ×13φ×500㎜
    HB保護管(ムライト) 外径×内径×長さ 10φ×6φ×500㎜
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格53,59348,01571,50017,46016,00544,620
    通常出荷日8日目8日目14日目8日目8日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト