17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特殊耐火るつぼ(金属溶解用) CP72-150

通常単価(税別)
10,670
税込単価
11,737
通常出荷日:8日目

【特長】・高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。【商品仕様】・外径×内径×高さ 7...

詳細を確認

    型番:

    3-343-0738
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-343-0738の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-343-0738
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,670
    ( 11,737 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
    【商品仕様】
    ・外径×内径×高さ 72×60×150㎜
    ・化学組成 SiO2 0.6% Al2O3 99%
    ・使用温度 最高1900℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    特殊耐火るつぼ(金属溶解用) CP72-150の型番3-343-0738のページです。 型番3-343-0738に関する仕様情報を記載しております。
    特殊耐火るつぼ(金属溶解用) CP72-150のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    特殊耐火るつぼ(金属溶解用) CP72-150
    特殊耐火ルツボ
    残留炭素測定用るつぼ
    アルミナ999 るつぼのみ
    PTFEるつぼ200mL用ステンレスジャケット
    ニッケルるつぼ 本体
    メーカーケニスニッカトーケニス東京硝子器械アズワンケニス
    通常価格10,6705,000 -10,08819,98970,56010,282 -
    通常出荷日8日目1日目11日目6日目1日目4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト