17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SSA-Sるつぼ 蓋 B0 3-133-0005

SSA-Sるつぼ 蓋 B0【10個入り】

通常単価(税別)
18,430
税込単価
20,273
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・入数 10 ・化学組成 SiO2 0.1% Al2O3 99.6% ・使用温度 最高18...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※外径×高さは本体のみの大きさを記載しています。

    型番:

    3-133-0005
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-133-0005の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-133-0005
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,430
    ( 20,273 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・入数 10
    ・化学組成 SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
    ・使用温度 最高1800℃

    ご注意

    • ●※外径×高さは本体のみの大きさを記載しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SSA-Sるつぼ 蓋 B0の型番3-133-0005のページです。 型番3-133-0005に関する仕様情報を記載しております。
    SSA-Sるつぼ 蓋 B0のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SSA-Sるつぼ 蓋 B0
    SSA-Sるつぼ 本体/蓋
    アルミナるつぼ/ふた SSA-S
    東京硝子器械 アルミナS B型るつぼのみ BA-S7
    CCるつぼ 本体のみ Bシリーズ
    アルミナ保護管 SSA-S
    メーカーケニスケニスアズワン東京硝子器械三商アズワン
    通常価格18,43018,430 -1,900 -15,333490 -14,900 -
    通常出荷日8日目8日目1日目6日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト