17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスコップ WI

    型番:

    3-133-0364
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-133-0364の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-133-0364
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,899
    ( 2,089 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量 約270mL
    ・口径×高さ(㎜) 74φ×73
    ・材質 ステンレスSUS304 鏡面仕上

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレスコップ WIの型番3-133-0364のページです。 型番3-133-0364に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレスコップ WIのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスコップ WI
    ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL
    ラボペール 本体 容量(L) 3
    ステンレストールビーカー 容量 0.8L
    ニッケルビーカー
    大型ステンビーカー
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
    通常価格1,8993,299 -8,3422,79928,500 -3,080 -
    通常出荷日4日目4日目6日目4日目8日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カップ・コップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト