ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ふっ素樹脂コーティングバット キャビネ

ふっ素樹脂コーティングバット キャビネ 3-342-0831
通常単価(税別)
6,790
税込単価
7,469
通常出荷日:14日目

【特長】・ステンレスにふっ素樹脂コーティングしたバットで、耐熱性・耐薬品性に優れています。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

3-342-0831
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-342-0831の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
商品タイプ
バット
サイズ(mm)
170×210×30
材質詳細
SUS304(フッ素樹脂コーティング)

型番リスト

表示件数
型番
3-342-0831
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,790
( 7,469 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスにふっ素樹脂コーティングしたバットで、耐熱性・耐薬品性に優れています。
【商品仕様】
・大きさ(㎜) 170×210×30
・材質 ステンレスSUS304 ふっ素樹脂コーティング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂コーティングバット キャビネの型番3-342-0831のページです。 型番3-342-0831に関する仕様情報を記載しております。
ふっ素樹脂コーティングバット キャビネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂コーティングバット キャビネ
ステンレス深型バット 本体 12号
ステンレス積重ねバット 5段セット(大/小)
ステンレス角型バット SUS304
ステン蓋付バット
18-8 深型組バット ABT-07シリーズ
メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワンアズワン
通常価格6,7907,46922,310 -4,261 -3,513 -3,981 -
通常出荷日14日目8日目9日目1日目1日目1日目〜
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
商品タイプバットバットバット・トレー---
サイズ(mm)170×210×30475×345×113----
材質詳細SUS304(フッ素樹脂コーティング)SUS304SUS304---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト