17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ深型バット D-2

通常単価(税別)
4,195
税込単価
4,615
通常出荷日:6日目

ケニスのアルミ深型バットD-2【商品仕様】・外寸:273×348×55mm

型番:

3-342-0911
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-342-0911の仕様・寸法情報

材質
アルミ
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-342-0911
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,195
( 4,615 )
6日目

詳細情報

基本情報

ケニスのアルミ深型バットD-2
【商品仕様】・外寸:273×348×55mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ深型バット D-2の型番3-342-0911のページです。 型番3-342-0911に関する仕様情報を記載しております。
アルミ深型バット D-2のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q「仕様」の「〇枚取」とはどういう意味ですか?
A
原材料の大きなステンレス板から何枚のバットが取れるかを意味しており、バットの大きさを表します。数字が大きくなるほどバットは小さくなります。例えば「12枚取」は「6枚取」より小さいです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ深型バット D-2
アルミトレー角型
ステンレス深型バット №4号
アルミトレー丸型
エコクリーン 深型組バット
ステンレス深型バット 本体 12号
メーカーケニスアズワン三商アズワンアズワンケニス
通常価格4,19510,200 -2,12013,072 -5,374 -6,523
通常出荷日6日目1日目2日目1日目1日目8日目
材質アルミアルミステンレスアルミステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト