ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ステンレス深型バット 本体 12号

ステンレス深型バット 本体 12号 3-744-0203
通常単価(税別)
7,4696,522
税込単価
8,2167,174
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・容量(L) 約16.0 ・大きさ(㎜) 475×345×113 ・材質 ステンレスSUS...

詳細を確認

型番:

3-744-0203
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-744-0203の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
商品タイプ
バット
サイズ(mm)
475×345×113
容量
約16L
材質詳細
SUS304
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-744-0203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4696,522
( 7,174 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(L) 約16.0
・大きさ(㎜) 475×345×113
・材質 ステンレスSUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス深型バット 本体 12号の型番3-744-0203のページです。 型番3-744-0203に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス深型バット 本体 12号のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス深型バット 本体 12号
ふっ素樹脂コーティングバット キャビネ
ステンレス積重ねバット 5段セット(大/小)
ステンレス角型バット SUS304
18-8 深型組バット ABT-07シリーズ
ステン蓋付バット
メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワンアズワン
通常価格7,4696,79022,310 -4,261 -3,981 -3,513 -
通常出荷日8日目14日目9日目1日目1日目〜1日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
商品タイプバットバットバット・トレー---
サイズ(mm)475×345×113170×210×30----
容量約16L-----
材質詳細SUS304SUS304(フッ素樹脂コーティング)SUS304---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト