ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・SUS材とふっ素樹脂パッキンで溶剤対応可能です。 ・可動エルボ付で、...
型番:
【特長】・SUS材とふっ素樹脂パッキンで溶剤対応可能です。 ・可動エルボ付で、レバー開閉後の付着油の液だれを防ぎます。【商品仕様】・タイプ SUS(溶剤対応可) ・口径 40㎜ ・材質 取付部/SUS エルボ/PP
ミヤサカ
ワンタッチ給油栓″コッくん″(SUS・溶剤対応タイプ)
ケニス
ワンタッチ給油栓(コッくん) MWC-40BS
ワンタッチ給油栓“コッくん”Bタイプ
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 49,200円-
通常出荷日 : 1日目
アズワン
通常価格(税別) : 40,944円
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ワンタッチ給油栓(コッくん) MWC-4…
通常価格(税別):48,500円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード