17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス万能つぼ 容量(mL) 500

    ご注意

    • ●※蓋を除いた高さです。

    型番:

    3-342-0542
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-342-0542の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-342-0542
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,660
    ( 2,926 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量(mL) 500
    ・内径×高さ※(㎜) 85φ×95
    ・材質 SUS304

    ご注意

    • ●※蓋を除いた高さです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス万能つぼ 容量(mL) 500の型番3-342-0542のページです。 型番3-342-0542に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス万能つぼ 容量(mL) 500のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス万能つぼ 容量(mL) 500
    ステンレス容器 容量 20L~100L
    ステンレスタンク 容量 10L~45L
    ステンレスポット 容量 0.7L~48L
    底部勾配型ステンレス容器 容量 20L~200L
    ステンレス保存容器(PTFEパッキン) 容量 7L~36L
    メーカーケニスMONOVATE(旧:日東金属工業)アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格2,660155,979 -10,100 -12,787 -99,896 -38,948 -
    通常出荷日1日目12日目〜1日目1日目〜8日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト