17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ステン大型タンク(フタ付き)
アズワン
布テープ(重梱包用)【30個入り】
ミスミ
薬品庫SH型
アズワン

丸型ステンレスポット MT-30

通常単価(税別)
16,333
税込単価
17,966
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・容量 21L ・内径×高さ 300φ×300㎜ ・材質 本体/ステンレスSUS316(内...

詳細を確認

    型番:

    3-342-0505
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-342-0505の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-342-0505
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,333
    ( 17,966 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量 21L
    ・内径×高さ 300φ×300㎜
    ・材質 本体/ステンレスSUS316(内側に目盛付) 把手付 蓋/ステンレスSUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    丸型ステンレスポット MT-30の型番3-342-0505のページです。 型番3-342-0505に関する仕様情報を記載しております。
    丸型ステンレスポット MT-30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    丸型ステンレスポット MT-30
    丸型ステンレスポット MTシリーズ
    ステンレス丸桶
    角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7
    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-30 A型バイトンパッキン付 20L
    ポット/取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
    メーカーケニスケニスアズワンアズワンMONOVATE(旧:日東金属工業)エスコ
    通常価格16,3337,281 -22,228 -4,800 -36,7212,942 -
    通常出荷日11日目9日目〜12日目在庫品1日目〜19日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト