17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角浅型/角深型ステンレスポット

通常単価(税別)
3,542
税込単価
3,896
通常出荷日:4日目

ケニスの角浅型/角深型ステンレスポット金属製容器。【材質】ステンレス

型番:

3-342-0533
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-342-0533の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポット
容量
2.1L
材質
ステンレス
サイズ(mm)
160×160×110(内寸)
材質詳細
SUS304
品番
KS-16
形状
角浅型
-
-

絞り込み条件

  • 容量

  • サイズ(mm)

  • 品番

  • 形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-342-0533

容量

サイズ

(mm)

品番

形状

最小発注数量
2.1L
160×160×110(内寸)
KS-16
角浅型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,542
( 3,896 )
4日目

詳細情報

基本情報

ケニスの角浅型/角深型ステンレスポット
金属製容器。
【材質】ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角浅型/角深型ステンレスポットの型番3-342-0533のページです。 型番3-342-0533に関する仕様情報を記載しております。
角浅型/角深型ステンレスポットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角浅型/角深型ステンレスポット
角型密封タンク Cシリーズ
丸型ステンレスポット MTシリーズ
吊り手付密封タンク A-1/A-2
把手付密封タンク
ボトル
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格3,5428,440 -7,281 -10,242 -17,700 -25,300 -
通常出荷日4日目4日目〜9日目〜1日目11日目11日目
商品タイプポットタンクポットタンクタンクボトル
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細SUS304本体・フタ:SUS304、パッキン:シリコンゴム本体/ステンレスSUS316(内側に目盛付)、蓋/ステンレスSUS304本体・蓋/ステンレスSUS304、パッキン/シリコンゴム本体・蓋/ステンレスSUS304、パッキン/シリコンゴム本体:SUS304、フタ:SUS303

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト