ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

バケツ 容量 15L 内径×高さ 315φ×260㎜

バケツ 容量 15L 内径×高さ 315φ×260㎜ 3-342-0545
通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・容量 15L ・内径×高さ 315φ×260㎜ ・形状 ー ・材質 ステンレスSUS30...

詳細を確認

型番:

3-342-0545
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-342-0545の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量
15L
材質
ステンレス
詳細タイプ
バケツ
サイズ(mm)
315Φ(内径)×260(高さ)
材質詳細
SUS304

型番リスト

表示件数
型番
3-342-0545
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量 15L
・内径×高さ 315φ×260㎜
・形状 ー
・材質 ステンレスSUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バケツ 容量 15L 内径×高さ 315φ×260㎜の型番3-342-0545のページです。 型番3-342-0545に関する仕様情報を記載しております。
バケツ 容量 15L 内径×高さ 315φ×260㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バケツ 容量 15L 内径×高さ 315φ×260㎜
バケツ 容量 10L/20L
口付バケツ SUS304 フタ付 10L/15L
バケツ 10L・14L 本体+フタ SUS304
ポット型蓋付バケツ
ラボペール
メーカーケニスケニスコクゴアズワンアズワンアズワン
通常価格15,00012,000 -26,181 -4,403 -30,182 -12,967
通常出荷日11日目11日目7日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他その他その他-タンクその他
容量15L-----
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
詳細タイプバケツバケツ----
サイズ(mm)315Φ(内径)×260(高さ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バケツ(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト