ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 容量 | 胴径×全高 | 口内径 | 材質 | 耐熱温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-342-0393 | 1000mL | φ92×310mm | 37mm | PFA | 約260℃ |
【特長】
・耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
【商品仕様】
・容量 1000mL
・胴径×全高(㎜) 92φ×310
・口内径(㎜) 37
・材質 PFA
・耐熱温度 約260℃

アズワン
広口・細口洗浄瓶

瑞穂化成工業
スポイトボトル

瑞穂化成工業
洗浄瓶 容量(ml) 500~1000
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
あふれま洗瓶 容量 500mL
5通常価格(税別):670円

エンジニア
ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)
1通常価格(税別):3,988円

東京硝子器械
トスロン密閉容器 丸形 3~20L
0通常価格(税別):2,777円~

東京硝子器械
ポリバケツ 5~22L フタ付
0通常価格(税別):1,879円~

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

エスコ
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
5通常価格(税別):6,760円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):150円~

東京硝子器械
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
0通常価格(税別):110円~

アズワン
ハイパック容器 容量 970mL~1460mL
5通常価格(税別):640円~