17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノズル瓶 UP-40【10個入り】

通常単価(税別)
1,020
税込単価
1,122
通常出荷日:7日目

【特長】・少量の液体の滴下に便利です。【商品仕様】・容量 39mL ・胴径×全高(㎜) 32φ×71 ...

詳細を確認

    型番:

    3-341-0421
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-341-0421の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-341-0421
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,020
    ( 1,122 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・少量の液体の滴下に便利です。
    【商品仕様】
    ・容量 39mL
    ・胴径×全高(㎜) 32φ×71
    ・入数 10
    ・材質 LDPE

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ノズル瓶 UP-40の型番3-341-0421のページです。 型番3-341-0421に関する仕様情報を記載しております。
    ノズル瓶 UP-40のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    ミシンオイルを入れてます
    4
    満足度:4.0
    ミシンオイルの詰替用として使っています。 先を自分でカットするので、用途によって穴の大きさが自由に調節できます。 首の部...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ノズル瓶 UP-40
    広口・細口洗浄瓶
    PCガス洗浄瓶 2L
    PFA洗浄瓶(広口) TW-1000
    PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ
    PCガス洗浄瓶 1L/5L
    メーカーケニスアズワンコクゴケニスアズワンコクゴ
    通常価格1,0206,230 -8,50023,67920,900 -6,900 -
    通常出荷日7日目1日目7日目6日目1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト