17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

広口サンプル瓶 M-70【20個入り】

通常単価(税別)
2,300
税込単価
2,530
通常出荷日:4日目

【特長】・中栓付の広口瓶です。【商品仕様】・容量(mL) 70 ・胴径×全高(㎜) 46φ×79 ・入...

詳細を確認

型番:

3-131-0370
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

3-131-0370の仕様・寸法情報

商品タイプ
サンプル管瓶
容量(mL)
70

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-131-0370
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中栓付の広口瓶です。
【商品仕様】
・容量(mL) 70
・胴径×全高(㎜) 46φ×79
・入数 20
・本体 ガラス
・蓋 PP
・中栓 PE

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広口サンプル瓶 M-70の型番3-131-0370のページです。 型番3-131-0370に関する仕様情報を記載しております。
広口サンプル瓶 M-70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口サンプル瓶 M-70
SMサンプル瓶 50 100入
マルエム サンプル管 №5 50入
UMサンプル瓶(マヨネーズ瓶)
スナップカップ(サンプル瓶)
サンプル瓶 白差込式PS・茶差込式PS
メーカーケニス三商三商アズワンアズワン日電理化硝子
通常価格2,30015,8006,5616,009 -12,842 -4,854 -
通常出荷日4日目2日目6日目1日目1日目2日目〜
商品タイプサンプル管瓶サンプル管瓶サンプル管瓶サンプル管瓶サンプル管瓶サンプル管瓶
容量(mL)706720---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンプル瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト