17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプル管 No.02 容量(mL) 2.2 3-340-660 3-340-0660

サンプル管 No.02 容量(mL) 2.2 3-340-660【200個入り】

通常単価(税別)
10,088
税込単価
11,097
通常出荷日:6日目

【特長】・確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。 ・押し込み式の...

詳細を確認

ご注意

  • ●※全高は瓶のみの高さです。

型番:

3-340-0660
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

3-340-0660の仕様・寸法情報

商品タイプ
サンプル管瓶
容量(mL)
2.2

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-340-0660
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,088
( 11,097 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。
・押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。
・粉体・固体のサンプル保存に
【商品仕様】
・色 透明
・容量(mL) 2.2
・胴径×全高(㎜) 12φ×35
・口内径(㎜) 10.3
・入数(本) 200
・本体 硼珪酸ガラス
・蓋 PE(赤レンズ部はPP)

ご注意

  • ●※全高は瓶のみの高さです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンプル管 No.02 容量(mL) 2.2 3-340-660の型番3-340-0660のページです。 型番3-340-0660に関する仕様情報を記載しております。
サンプル管 No.02 容量(mL) 2.2 3-340-660のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプル管 No.02 容量(mL) 2.2 3-340-660
サンプル管 No.3 容量(mL) 10 3-340-669
サンプル管 No.7 容量(mL) 50 3-131-248
マルエム サンプル管 №7 50入
マルエム サンプル管 №6 50入
保存瓶(スタンダードカプセル) 三商印 目盛付 茶 50ml
メーカーケニスケニスケニス三商三商三商
通常価格10,0888,92411,25211,3588,12711,200
通常出荷日6日目6日目4日目4日目6日目2日目
商品タイプサンプル管瓶サンプル管瓶サンプル管瓶サンプル管瓶サンプル管瓶保存瓶
容量(mL)2.21050503050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保存瓶(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト