17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口瓶(スクリューバイアル) SV-15 3-131-0216

ねじ口瓶(スクリューバイアル) SV-15【50個入り】

通常単価(税別)
6,863
税込単価
7,549
通常出荷日:8日目

【特長】・全自動成型により冷凍保存が可能です。 ・高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。【商品仕様...

詳細を確認

型番:

3-131-0216
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

3-131-0216の仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ口瓶
容量(mL)
15

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-131-0216
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,863
( 7,549 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全自動成型により冷凍保存が可能です。
・高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
【商品仕様】
・容量(mL) 15
・耐冷凍容量(mL) 8~10
・胴径×全高(㎜) 25φ×50
・口内径(㎜) 14.0
・入数 50
・本体 強化硬質ガラス
・蓋 PP

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ口瓶(スクリューバイアル) SV-15の型番3-131-0216のページです。 型番3-131-0216に関する仕様情報を記載しております。
ねじ口瓶(スクリューバイアル) SV-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ口瓶(スクリューバイアル) SV-15
ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 10L
ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 2000mL
ねじ口瓶(青蓋付 DURAN) 容量 5L
ねじ口瓶デュラン黒キャップ付1000ml 10本入017200-10002A
ねじ口瓶デュラン青キャップ付 250ml 10本入017200-250A
メーカーケニスケニスケニスケニスコクゴコクゴ
通常価格6,86372,53310,12723,11031,33320,086
通常出荷日8日目6日目1日目1日目10日目8日目
商品タイプねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶
容量(mL)1510000200050001000250

試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト