ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
ケニスの軽量規格瓶耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
型番
容量
(mL)
胴径
(mm)
全高
口内径
型式
内容量
100個入り
ケニス
広口サンプル瓶 M-70
アズワン
広口ねじ口瓶(デュラン(R))
マルエム
軽量規格瓶 (透明) No.10 100本
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 2,300円
通常出荷日 : 4日目
瑞穂化成工業
通常価格(税別) : 543円-
通常出荷日 : 1日目
通常価格(税別) : 74円-
通常出荷日 : 1日目~
通常価格(税別) : 1,700円-
当日出荷可能
通常価格(税別) : 750円-
柴田科学
通常価格(税別) : 7,324円-
通常出荷日 : 3日目~
通常価格(税別) : 600円-
通常価格(税別) : 5,500円-
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
軽量規格瓶
通常価格(税別):11,000円 ~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード