ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ボトルキャップ ルアーポート付(GL38対応) OMJ4312

ボトルキャップ ルアーポート付(GL38対応) OMJ4312 3-340-910
通常単価(税別)
9,403
税込単価
10,343
通常出荷日:6日目

【特長】・ねじ規格GL38のガロン瓶に接続し、送液・廃液容器として使用できるボトルキャップです。 ・蓋...

詳細を確認

型番:

3-340-910
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-340-910の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
材質
-
-
詳細材質
-
色詳細
-
ポート数
-

型番リスト

表示件数
型番
3-340-910
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,403
( 10,343 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ規格GL38のガロン瓶に接続し、送液・廃液容器として使用できるボトルキャップです。
・蓋にはメスルアーポートがあり、外径1/8"のふっ素樹脂チューブを貫通させることが可能です。
・蓋の中央に、汚染物の吸入を防ぐフィルタと、ボトル内の陰圧を平衡させるチェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
・ガロン瓶対応のボトルキャップ
【商品仕様】
・ポート数 2
・フィルタ・チェックバルブの有無 ー
・材質 青色キャップ/P白色ボディ/PTFE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボトルキャップ ルアーポート付(GL38対応) OMJ4312の型番3-340-910のページです。 型番3-340-910に関する仕様情報を記載しております。
ボトルキャップ ルアーポート付(GL38対応) OMJ4312のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボトルキャップ ルアーポート付(GL38対応) OMJ4312
Wキャップ(シリコン製)
天然ゴム栓 赤 特大
特大ゴム栓 天然ゴム
穴付きゴム栓(バイトン(R)栓)
天然ゴム栓 赤
メーカーケニスアズワンコクゴコクゴアズワンコクゴ
通常価格9,403810 -18,800 -17,490 -2,120 -101 -
通常出荷日6日目1日目7日目〜10日目1日目6日目〜
商品タイプキャップキャップ
材質ポリプロピレンシリコン天然ゴム天然ゴム合成ゴム天然ゴム
その他その他
詳細材質青色キャップ:PP、白色ボディ:PTFE-----
色詳細青/白-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト