17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 2000mL 3-743-0296

ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 2000mL

通常単価(税別)
12,41810,126
税込単価
13,66011,139
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・容量 2000mL ・胴径×全高(㎜) 136φ×262 ・口内径(㎜) 30 ・ねじ規...

詳細を確認

型番:

3-743-0296
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-743-0296の仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ口瓶
容量(mL)
2000

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-743-0296
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,41810,126
( 11,139 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量 2000mL
・胴径×全高(㎜) 136φ×262
・口内径(㎜) 30
・ねじ規格 GL-45
・本体 硼珪酸ガラス DURAN(JIS R3503相当)
・蓋 フェノール樹脂
・パッキン PTFE張り
・液切れリング PTFE
・JANコード:4589988598922

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 2000mLの型番3-743-0296のページです。 型番3-743-0296に関する仕様情報を記載しております。
ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 2000mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 2000mL
ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 10L
ねじ口瓶(青蓋付 DURAN) 容量 5L
ねじ口瓶デュラン黒キャップ付1000ml 10本入017200-10002A
ねじ口瓶デュラン青キャップ付 250ml 10本入017200-250A
ねじ口瓶(スクリューバイアル) SV-15
メーカーケニスケニスケニスコクゴコクゴケニス
通常価格12,41879,15430,26431,33321,3229,847
通常出荷日1日目6日目1日目10日目8日目8日目
商品タイプねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶
容量(mL)2000100005000100025015

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト