ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

角型スチロールケース(10個組) O-6【10個入り】

角型スチロールケース(10個組) O-6 3-132-208
通常単価(税別)
5,510
税込単価
6,061
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・外寸(㎜) 160×222×44 ・材質 PS

型番:

3-132-208
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

3-132-208の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-132-208
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,510
( 6,061 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸(㎜) 160×222×44
・材質 PS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型スチロールケース(10個組) O-6の型番3-132-208のページです。 型番3-132-208に関する仕様情報を記載しております。
角型スチロールケース(10個組) O-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型スチロールケース(10個組) O-6
ピペックス 4型 6型
ピペックス 8型 12型
ステムウェアーラック 10仕切り HS-10-215
テーブルウェアーラック 6仕切り HT-6-195
イージーキャビネット 強化型 ECK-001 10入
メーカーケニスアズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格5,51021,168 -39,004 -13,60013,80051,000
通常出荷日11日目1日目1日目10日目10日目19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト