17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パッキン付ボックス TW-140

通常単価(税別)
4,256
税込単価
4,682
通常出荷日:4日目

【特長】・フタの裏側外周にシリコンパッキンを使用し、外からの湿気をシャットアウトします。透明なので、内...

詳細を確認

    型番:

    3-139-0637
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-139-0637の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-139-0637
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,256
    ( 4,682 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フタの裏側外周にシリコンパッキンを使用し、外からの湿気をシャットアウトします。透明なので、内容物が一目で確認できます。
    ・ロック部を持っても外れる心配がないアップロック式の大型ストッパーを採用。ロック時に本体との優れた密封性を発揮するとともに、開け閉めも簡単にできます。
    ・抗菌加工を施しています。
    ・シリコンパッキンで密封性抜群
    【商品仕様】
    ・大きさ(㎜)/外寸 250×356×230
    ・大きさ(㎜)/内寸 195×295×215
    ・容量(L) 14
    ・材質 本体・フタ/PP ストッパー/ABS パッキン/シリコンゴム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パッキン付ボックス TW-140の型番3-139-0637のページです。 型番3-139-0637に関する仕様情報を記載しております。
    パッキン付ボックス TW-140のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パッキン付ボックス TW-140
    ナインボックス
    セキュリティデスクターナ 鍵・扉付
    アルティア トールトレーユニット シャッター付
    導電パーツボックス CPBシリーズ
    器具乾燥ラック(バスケット・カーテン付) 本体セット
    メーカーケニスケニスアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格4,2567,31539,270 -131,000 -2,07079,500
    通常出荷日4日目6日目10日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト