ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    シール容器 OA-5

    シール容器 OA-5 3-132-0231
    通常単価(税別)
    388
    税込単価
    427
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・容量(mL) 230 ・外寸(㎜) 120×80×35 ・材質 本体/PP 蓋/PE ・...

    詳細を確認

    型番:

    3-132-0231
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-132-0231の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-132-0231
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    388
    ( 427 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量(mL) 230
    ・外寸(㎜) 120×80×35
    ・材質 本体/PP 蓋/PE
    ・耐熱温度 本体/-20~140℃ 蓋/-20~70℃

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シール容器 OA-5の型番3-132-0231のページです。 型番3-132-0231に関する仕様情報を記載しております。
    シール容器 OA-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シール容器 OA-5
    シール容器 OA-6
    シール容器 OA-3
    大型シール容器 No.2
    テーブルウェアーラック 5仕切り HT-5-195
    タイトボックス No.5
    メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンケニス
    通常価格3883775722,03713,8002,710
    通常出荷日5日目5日目5日目7日目10日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました