17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイトボックス No.4浅

通常単価(税別)
1,770
税込単価
1,947
通常出荷日:6日目

【特長】・試料の保存や小型部品の保管・移動に最適です。シリコンパッキンを使用しており、金具を止めるだけ...

詳細を確認

    型番:

    3-132-0242
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-132-0242の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-132-0242
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,770
    ( 1,947 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・試料の保存や小型部品の保管・移動に最適です。シリコンパッキンを使用しており、金具を止めるだけで完全密封できます。
    ・ワンタッチで完全密封
    【商品仕様】
    ・外寸 257×190×53㎜
    ・容量 1500mL
    ・本体 PP
    ・蓋 AS

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タイトボックス No.4浅の型番3-132-0242のページです。 型番3-132-0242に関する仕様情報を記載しております。
    タイトボックス No.4浅のレビュー
    4平均満足度:4.02件のレビュー
    機材の収納
    5
    満足度:5.0
    機材の収納用に使用しています。 密閉性も高く、保管性能は高いと思います。
    0人が参考にしています。
    小型精密部品の保管
    3
    満足度:3.0
    小型部品の保管に使用しています。 密閉性は高く、保管ボックスとしては高機能なボックスかと思います。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タイトボックス No.4浅
    タイトボックス No.5
    タイトボックス No.3
    ピペットケース P-4
    大型シール容器 No.2
    ピペックス 4型 6型
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
    通常価格1,7702,7101,36032,1212,03721,168 -
    通常出荷日6日目1日目1日目〜4日目7日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト