ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ユニックス・タイトロック TLO-60

ユニックス・タイトロック TLO-60 3-342-0025
通常単価(税別)
1,028
税込単価
1,131

【特長】・蓋の4面ロックでしっかり密閉できます。 ・パッキン付で密閉性に優れて...

詳細情報を確認する

型番:

3-342-0025
解除
    数量:

    3-342-0025の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-342-0025
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,028
    ( 1,131 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・蓋の4面ロックでしっかり密閉できます。
    ・パッキン付で密閉性に優れています。
    【商品仕様】
    ・容量(mL) 2600
    ・外寸(㎜) 178×251×91
    ・材質 本体・蓋/PP パッキン/シリコンゴム
    ・JANコード:4974908333903

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユニックス・タイトロック TLO-60の型番3-342-0025のページです。 型番3-342-0025に関する仕様情報を記載しております。
    ユニックス・タイトロック TLO-60のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニックス・タイトロック TLO-60
    保存容器 タイトロック 角型
    蝶プラ クルードキッチン水切りM
    蝶プラ デスコBI 16
    蝶プラ デスコBI 12L
    蝶プラ デスコS1A
    メーカーケニスアスベル蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
    通常価格1,0281,4602,2002,2432,5441,100
    通常出荷日9日目1日目7日目1日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました