17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPサンプル管 No.1/No.2

PPサンプル管 No.1/No.2【350~500個入り】

通常単価(税別)
10,18412,610
税込単価
11,20213,871
通常出荷日:6日目

本体・蓋一体型のサンプル管です。【材質】ポリプロピレン【形状】丸型

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ形状容量
3-340-0371PP(ポリプロピレン)製容器丸型0.006L
3-340-0370PP(ポリプロピレン)製容器丸型0.0035L

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 型式

  • 胴径(mm)

  • 全高(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

型式

胴径

(mm)

全高

(mm)

内容量

最小発注数量
0.0035
No.1
Φ17
46.3
500個
1パック

500個入り

0.006
No.2
Φ19
50.8
350個
1パック

350個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,610
( 13,871 )
6日目
10,184
( 11,202 )
6日目

詳細情報

基本情報

本体・蓋一体型のサンプル管です。
【材質】ポリプロピレン
【形状】丸型

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPサンプル管 No.1/No.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPサンプル管 No.1/No.2
Nalgene強化ボトル 2126-2000/2126-5000
PETスクリューバイアル(中栓なし) JST-50/JST-100
PFAジャー TPJシリーズ
ニューPPサンプル管 №1 3.5ml 500入
ニューPPサンプル管 3.5~60mL
メーカーケニスケニスケニスケニス三商アズワン
通常価格10,184-8,470 -5,044 -6,361 -11,7004,300 -
通常出荷日6日目4日目〜4日目〜6日目1日目1日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器その他樹脂製容器ふっ素樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
材質PP本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE本体/PET、蓋/PPPFA--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング