ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便...
型番:
10個入り
【特長】・透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。 ・押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。【商品仕様】・容量(mL) 70 ・外径×口内径×全高(㎜) 48φ×41φ×80 ・入数 10 ・材質 本体/PS 蓋/PE
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ケニス
スチロール棒瓶 S-6
通常価格(税別):2,079円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード