17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PETスクリューバイアル(中栓なし) JST-50/JST-100【50個入り】

通常単価(税別)
5,04410,185
税込単価
5,54811,204
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです・PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です・落と...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他樹脂製容器
  • 形状
    丸型
  • 詳細タイプ
    スクリューバイアル
  • 材質
    本体/PET、蓋/PP
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40~70
  • 内容量
    50個

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 型式

  • 口内径(mm)

  • 胴径(mm)

  • 全高(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

型式

口内径

(mm)

胴径

(mm)

全高

(mm)

内容量

最小発注数量
0.05
JST-50
19.5
Φ35
81.5
50個
1パック

50個入り

0.1
JST-100
28.5
Φ40
111.5
50個
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,044
( 5,548 )
4日目
10,185
( 11,204 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです
・PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です
・落としても割れない強度をもっています

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PETスクリューバイアル(中栓なし) JST-50/JST-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PETスクリューバイアル(中栓なし) JST-50/JST-100
テーパータンク 100L 開放型
PP細口ボトル 100ml 目盛付
テーパータンク丸型 100L ネジキャップ
ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 1000cc NR0117-01
ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 5000cc NR0117-04
メーカーケニスコクゴ三商ニッコーフロンケミカルフロンケミカル
通常価格5,044-78,887 -11477,700158,400432,000
通常出荷日4日目〜10日目〜4日目35日目5日目5日目
商品タイプその他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
詳細タイプスクリューバイアル-----
材質本体/PET、蓋/PP-----
使用温度範囲(℃)-40~70-----

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト