ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):180円~
通常出荷日:1日目
アズワン
テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)
アズワン
通常価格(税別):11100円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L
通常価格(税別):53298円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスタンク 容量 10L~45L
アズワン
通常価格(税別):10100円~
通常出荷日:1日目
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):2642円~
通常出荷日:1日目
アズワン
スチロールねじ瓶 容量 5~135ml【50~100個入り】
通常価格(税別):5800円~
通常出荷日:1日目
アズワン
廃液容器保管庫(UT-Lab.)
アズワン
通常価格(税別):48049円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレス広口ボトル PSシリーズ
アズワン
通常価格(税別):54371円~
通常出荷日:12日目
アズワン
薬品庫SH型
アズワン
通常価格(税別):3917円~
通常出荷日:1日目
アズワン
角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7
通常価格(税別):4800円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0通常価格(税別):390円

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):150円~

アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
0通常価格(税別):180円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

大澤ワックス
万能ポリ容器
5通常価格(税別):385円~

アズワン
タマカン 容量 10L~30L
4通常価格(税別):2,400円~

アズワン
ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)
0通常価格(税別):3,650円~