ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パッカー(角型) P-20

パッカー(角型) P-20 3-139-644
通常単価(税別)
3,464
税込単価
3,810
通常出荷日:4日目

【特長】・密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 ・取手が幅広で持ちやすい構造です。...

詳細を確認

型番:

3-139-644
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-139-644の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-139-644
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,464
( 3,810 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。
・取手が幅広で持ちやすい構造です。
【商品仕様】
・大きさ(㎜) 320×320×315
・容量(L) 20
・材質 HDPE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッカー(角型) P-20の型番3-139-644のページです。 型番3-139-644に関する仕様情報を記載しております。
パッカー(角型) P-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッカー(角型) P-20
パッカー(角型)20L
角型テーパージャー 20L
パッカー 5L 角型 □210×205H
角型テーパージャー KTJ-20
扁平広口缶 10・20L 角型
メーカーケニスコクゴコクゴ三商ケニス東京硝子器械
通常価格3,4644,00110,0183,45411,4003,360 -
通常出荷日4日目5日目7日目3日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト