ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    廃液貯蔵容器(広口タイプ) 酸性

    廃液貯蔵容器(広口タイプ) 酸性 3-132-0455
    通常単価(税別)
    4,462
    税込単価
    4,908
    通常出荷日:4日目

    【特長】・廃液を間違えて入れることのないように、表示ラベルは色分けしてあります。【商品仕様】・ラベル色...

    詳細を確認

    型番:

    3-132-0455
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-132-0455の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-132-0455
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,462
    ( 4,908 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・廃液を間違えて入れることのないように、表示ラベルは色分けしてあります。
    【商品仕様】
    ・ラベル色 赤色
    ・容量 20L
    ・外寸(㎜) 206×360×415
    ・材質 本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE
    ・口内径 99㎜φ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    廃液貯蔵容器(広口タイプ) 酸性の型番3-132-0455のページです。 型番3-132-0455に関する仕様情報を記載しております。
    廃液貯蔵容器(広口タイプ) 酸性のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    廃液貯蔵容器(広口タイプ) 酸性
    PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 広口タイプ
    純水貯蔵瓶 容量 20L
    廃液回収容器 容量 2.5L~10L
    純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-20
    タフテナー(強化タイプ)
    メーカーケニスアズワンケニスアズワンケニスアズワン
    通常価格4,46218,30010,5735,000 -8,616150 -
    通常出荷日4日目1日目7日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト