17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

純水貯蔵瓶 容量 20L

通常単価(税別)
10,573
税込単価
11,630
通常出荷日:7日目

【特長】・底部が傾斜構造になっているため液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 ・本体・ハメ...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    20

型番:

3-340-0446
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-340-0446の仕様・寸法情報

容量(L)
20
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-340-0446
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,573
( 11,630 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底部が傾斜構造になっているため液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。
・本体・ハメ込み式架台もポリエチレン製です。耐衝撃・耐薬品性にも優れ、あらゆる用途に使用できます。
・広口で容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。
・液ダレ防止先端キャップ付です。
・傾斜構造で液残りしません
【商品仕様】
・容量 20L
・外寸(㎜) 230×318×525
・口内径(㎜) 99
・材質 本体/HDPE コック/HDPE レバー・中芯/PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純水貯蔵瓶 容量 20Lの型番3-340-0446のページです。 型番3-340-0446に関する仕様情報を記載しております。
純水貯蔵瓶 容量 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純水貯蔵瓶 容量 20L
角型テーパージャー 20L
大型透明角型瓶クリアボーイ 20L
活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 20L
平角缶(1ケロ) 20L
PE広口瓶 白 20ml 400本入
メーカーケニスコクゴ東京硝子器械東京硝子器械ニッコーコクゴ
通常価格10,57311,15036,68624,3012,64215,637
通常出荷日7日目7日目6日目6日目1日目8日目
容量(L)20202020200.02

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト