ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    角型テーパージャー KTJ-20

    通常単価(税別)
    11,400
    税込単価
    12,540
    通常出荷日:4日目

    【特長】・底部が傾斜構造になっているので、ほぼ全量の液が出せます。 ・オートクレーブ滅菌が可能です。 ...

    詳細を確認

    型番:

    3-340-0456
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-340-0456の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-340-0456
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,400
    ( 12,540 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・底部が傾斜構造になっているので、ほぼ全量の液が出せます。
    ・オートクレーブ滅菌が可能です。
    ・半透明で、液面レベルを肉眼で確認することができます。
    ・持ち運びに便利な取手付です。
    ・2L毎に目安目盛が付いています。
    ・オートクレーブ可能な貯蔵瓶
    【商品仕様】
    ・容量 20L
    ・外寸(㎜) 345×195×488
    ・口内径(㎜) 95
    ・材質 本体・蓋・コック/PP
    ・使用温度範囲 0~121℃

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    角型テーパージャー KTJ-20の型番3-340-0456のページです。 型番3-340-0456に関する仕様情報を記載しております。
    角型テーパージャー KTJ-20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    角型テーパージャー KTJ-20
    角型テーパージャー 20L
    テーパージャー角型(PP製)
    テーパージャー 角型 20L 111-05402
    テーパージャー 角型 20L 0280-21-45-04
    パッカー(角型)20L
    メーカーケニスコクゴアズワン東京硝子器械東京硝子器械コクゴ
    通常価格11,40010,0189,070 -11,38311,3834,001
    通常出荷日4日目7日目1日目8日目9日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト