ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-20

    純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-20 3-340-0461
    通常単価(税別)
    8,616
    税込単価
    9,478
    通常出荷日:4日目

    【特長】・底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 ・耐薬品性...

    詳細を確認

    型番:

    3-340-0461
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-340-0461の仕様・寸法情報

    商品情報

    【商品仕様】
     型番:3-340-0461
    ・容量 20L
    ・胴径×高さ(mm) 318Φ×436
    ・口内径(mm) 95
    ・材質 本体・蓋/HDPE コック/PP
    ・使用温度範囲 0~70℃

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-340-0461
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,616
    ( 9,478 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。
    ・耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。
    ・広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。
    ・傾斜構造で液残りしません
    ・大容量タイプはキャスター付
    【商品仕様】
    ・容量 20L
    ・胴径×高さ(㎜) 318φ×436
    ・口内径(㎜) 95
    ・材質 本体・蓋/HDPE コック/PP
    ・使用温度範囲 0~70℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-20の型番3-340-0461のページです。 型番3-340-0461に関する仕様情報を記載しております。
    純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-20
    純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-50/JC-100
    純水貯蔵瓶 容量 20L
    ウォータータンク 容量 10~100L
    フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口
    10/20L ポリタンク(ノズル付)
    メーカーケニスケニスケニスアズワンケニスエスコ
    通常価格8,61652,574 -10,5737,720 -17,7512,650 -
    通常出荷日4日目8日目7日目1日目6日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト