17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-132-0047
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-132-0047の仕様・寸法情報

容量(L)
20
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-132-0047
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0953,262
( 3,588 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量 20L
・胴径×全高(㎜) 305φ×450
・口内径(㎜) 99
・材質 本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE

ご注意

  • ●※取手付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ広口中型瓶 PM-20Wの型番3-132-0047のページです。 型番3-132-0047に関する仕様情報を記載しております。
ポリ広口中型瓶 PM-20Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ広口中型瓶 PM-20W
PE広口瓶 白 20ml 400本入
BB型広口瓶
PE広口瓶 白 1L
純水貯蔵瓶 容量 20L
大型透明角型瓶クリアボーイ 20L
メーカーケニスコクゴアズワンコクゴケニス東京硝子器械
通常価格4,09515,6374,83516810,57336,686
通常出荷日4日目8日目1日目6日目7日目6日目
容量(L)200.0220L12020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト