17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

危険物収納缶(UNマーク取得)平角

通常単価(税別)
4,200
税込単価
4,620
通常出荷日:4日目

【特長】・危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です・落下強度、積み重ね荷重...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 口内径 (mm)
    50
  • 材質
    本体・蓋/HDPE

型番:

3-340-0496
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-340-0496の仕様・寸法情報

容量(L)
20
商品タイプ
サイズ(mm)
240×275×423(外寸)
口内径(mm)
50
材質
本体・蓋/HDPE
-
-

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-340-0496

容量

(L)

サイズ

(mm)

最小発注数量
20
240×275×423(外寸)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,200
( 4,620 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です
・落下強度、積み重ね荷重、ハイレベルな気密性、水圧に対する耐久性に優れており、危険物の安全輸送に適しています
・代表3薬品(灯油・酢酸・硝酸)にて調質し、容器性能試験に合格しています。収納する危険物が影響評価試験(船舶艤装品研究所で実施)に適合すれば、容器性能試験は省略できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

危険物収納缶(UNマーク取得)平角の型番3-340-0496のページです。 型番3-340-0496に関する仕様情報を記載しております。
危険物収納缶(UNマーク取得)平角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
危険物収納缶(UNマーク取得)平角
危険物収納缶(UNマーク取得)正角
プラスチックドラム(UNマーク取得)超高分子PE
ポリペール缶
片口扁平缶
扁平缶両口
メーカーケニスケニスケニスコーワ瑞穂化成工業瑞穂化成工業
通常価格4,2003,826 -34,749397 -2,172 -1,982 -
通常出荷日4日目4日目〜8日目1日目1日目1日目
商品タイプ-
口内径(mm)5050----
材質本体・蓋/HDPE本体・蓋/HDPE----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト