17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口

通常単価(税別)
17,751
税込単価
19,526
通常出荷日:6日目

【特長】・従来のポリエチレンタンクに特殊技術を用いて、タンク表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)さ...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    20

型番:

3-340-0471
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-340-0471の仕様・寸法情報

容量(L)
20
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-340-0471
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,751
( 19,526 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のポリエチレンタンクに特殊技術を用いて、タンク表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させたタンクです。
・接液する部分であるタンク表面層(フロロバリア層)はフッ素化されたポリエチレンなので、特に有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性を持ちます。
・基材部分はポリエチレンなので、リーズナブルで軽量です。
・〔耐薬品性(保証値ではありません)〕硫酸、水酸化ナトリウム、エチルアルコール、アセトン、ホルマリン、n-ヘキサン
【商品仕様】
・容量 20L
・外寸(㎜) 345×190×420
・口内径(㎜) 51
・材質 本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口の型番3-340-0471のページです。 型番3-340-0471に関する仕様情報を記載しております。
フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口
PE広口瓶 白 1L
角型テーパージャー 20L
ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 1000cc NR0117-01
PE広口瓶 白 20ml 400本入
PFA細口ボトル 500mL
メーカーケニスコクゴコクゴフロンケミカルコクゴ東京硝子器械
通常価格17,75116810,018158,40014,3285,300
通常出荷日6日目6日目7日目5日目8日目6日目
容量(L)2012010.020.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト