17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L広口

通常単価(税別)
15,684
税込単価
17,252
通常出荷日:4日目

【特長】・従来のポリエチレンタンクに特殊技術を用いて、タンク表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)さ...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    20

型番:

3-340-0470
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-340-0470の仕様・寸法情報

容量(L)
20
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-340-0470
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,684
( 17,252 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のポリエチレンタンクに特殊技術を用いて、タンク表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させたタンクです。
・接液する部分であるタンク表面層(フロロバリア層)はフッ素化されたポリエチレンなので、特に有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性を持ちます。
・基材部分はポリエチレンなので、リーズナブルで軽量です。
・〔耐薬品性(保証値ではありません)〕硫酸、水酸化ナトリウム、エチルアルコール、アセトン、ホルマリン、n-ヘキサン
【商品仕様】
・容量 20L
・外寸(㎜) 345×175×435
・口内径(㎜) 96
・材質 本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L広口の型番3-340-0470のページです。 型番3-340-0470に関する仕様情報を記載しております。
フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L広口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L広口
フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口
PE広口瓶 白 1L
PE広口瓶 白 20ml 400本入
PE広口遮光瓶 10L 8入
PE広口瓶 白 5L 8本入
メーカーケニスケニスコクゴコクゴ三商コクゴ
通常価格15,68417,75116815,63719,7006,570
通常出荷日4日目6日目6日目8日目19日目7日目
容量(L)202010.02105
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト