17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Nalgene大型透明丸型瓶 2251-0020/2251-0050

通常単価(税別)
32,570
税込単価
35,827
通常出荷日:6日目

【特長】・目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています(数字表記は5L単位です)・低室温、氷点下環境で...

詳細を確認
  • 形状
    丸型
  • 材質
    本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE

型番:

3-743-0211
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-743-0211の仕様・寸法情報

形状
丸型
容量(L)
20
材質
本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE
型式
2251-0050
胴径(mm)
Φ290
全高(mm)
536

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • 型式

  • 胴径(mm)

  • 全高(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-743-0211

容量

(L)

型式

胴径

(mm)

全高

(mm)

最小発注数量
20
2251-0050
Φ290
536
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,570
( 35,827 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています(数字表記は5L単位です)
・低室温、氷点下環境での使用が可能
・オートクレーブ可能です(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nalgene大型透明丸型瓶 2251-0020/2251-0050の型番3-743-0211のページです。 型番3-743-0211に関する仕様情報を記載しております。
Nalgene大型透明丸型瓶 2251-0020/2251-0050のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Nalgene大型透明丸型瓶 2251-0020/2251-0050
Nalgene透明角型瓶(中栓なし) 2015-0060/2015-0030
Nalgene強化ボトル 2126-2000/2126-5000
PETスクリューバイアル(中栓なし) JST-50/JST-100
PFAジャー TPJシリーズ
PPサンプル管 No.1/No.2
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格32,57010,303 -8,470 -5,044 -6,361 -10,184 -
通常出荷日6日目6日目4日目〜4日目〜6日目6日目
形状丸型角型丸型丸型丸型丸型
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPEPC、ポリプロピレンねじ蓋付本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE本体/PET、蓋/PPPFAPP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト