17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Nalgene強化ボトル 2126-4000

通常単価(税別)
12,980
税込単価
14,278
通常出荷日:6日目

【特長】・優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 ・室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    4

型番:

3-340-0123
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-340-0123の仕様・寸法情報

容量(L)
4
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-340-0123
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,980
( 14,278 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。
・室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。
・オートクレーブ可能です。
【商品仕様】
・容量 4000mL
・胴径×全高(㎜) 155φ×338
・口内径(㎜) 71
・材質 本体/PPCO 蓋/PP ガスケット/TPE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nalgene強化ボトル 2126-4000の型番3-340-0123のページです。 型番3-340-0123に関する仕様情報を記載しております。
Nalgene強化ボトル 2126-4000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Nalgene強化ボトル 2126-4000
NALGENEサンプル瓶 半透明 広口 500ml バルク 125入
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) 2097-0016
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 広口タイプ
PFA細口ボトル 500mL
PFA広口ボトル 25mL
メーカーケニス三商ケニスアズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格12,98023,99911,00118,3005,3001,400
通常出荷日6日目19日目6日目1日目6日目6日目
容量(L)40.50.50.10.50.025

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト