17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Nalgene透明角型瓶(中栓なし) 2015-0060/2015-0030【12個入り】

通常単価(税別)
10,30313,174
税込単価
11,33314,491
通常出荷日:6日目

-135~135℃使用可能です。オートクレーブ可能です。【材質】PC、ポリプロピレンねじ蓋付

詳細を確認
  • 形状
    角型
  • 材質
    PC、ポリプロピレンねじ蓋付
  • 使用温度範囲 (℃)
    -135~135
  • 内容量
    12個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • サイズ(mm)

  • 型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

サイズ

(mm)

型式

内容量

最小発注数量
0.03
38×38×64
2015-0030
12個
1パック

12個入り

0.06
41×41×83
2015-0060
12個
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,303
( 11,333 )
6日目
13,174
( 14,491 )
6日目

詳細情報

基本情報

-135~135℃使用可能です。
オートクレーブ可能です。
【材質】PC、ポリプロピレンねじ蓋付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nalgene透明角型瓶(中栓なし) 2015-0060/2015-0030のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Nalgene透明角型瓶(中栓なし) 2015-0060/2015-0030
PETスクリューバイアル(中栓なし) JST-50/JST-100
NalgeneエコノミーPE瓶(広口)
Nalgene強化ボトル 2126-2000/2126-5000
丸型LDPEボトル(カーボーイ)
活栓付丸型PPボトル(カーボーイ)
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格10,303-5,044 -7,800 -8,470 -11,500 -28,711 -
通常出荷日6日目4日目〜6日目4日目〜6日目6日目
形状角型丸型丸型丸型丸型丸型
材質PC、ポリプロピレンねじ蓋付本体/PET、蓋/PP-本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE--
使用温度範囲(℃)-135~135-40~70----
内容量12個50個1セット(72本)-1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト