17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂試料分解容器 HUシリーズ

通常単価(税別)
19,000155,200
税込単価
20,900170,720
通常出荷日:6日目~7日目

【特長】・汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 品名・規格

  • 材質詳細

  • 品番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

容量

品名・規格

材質詳細

品番

セット内容

最小発注数量
25
分解容器 1セット
外筒:SUS304、内筒:PTFE(特殊成形)
HU-25
HUS-25×1、HUT-25×1
1個
50
分解容器 1セット
外筒:SUS304、内筒:PTFE(特殊成形)
HU-50
HUS-50×1、HUT-50×1
1個
50
HU-50用 ふっ素樹脂試料容器 50mL
内筒:PTFE(特殊成形)
HUT-50
-
1個
50
HU-50用 耐圧ステンレス製外筒
外筒:SUS304
HUS-50
-
1個
100
分解容器 1セット
外筒:SUS304、内筒:PTFE(特殊成形)
HU-100
HUS-100×1、HUT-100×1
1個
100
HU-100用 耐圧ステンレス製外筒
外筒:SUS304
HUS-100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,933
( 86,826 )
6日目
108,952
( 119,847 )
7日目
19,000
( 20,900 )
6日目
89,240
( 98,164 )
6日目
155,200
( 170,720 )
7日目
131,920
( 145,112 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます
・鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂試料分解容器 HUシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂試料分解容器 HUシリーズ
ラボペール 本体 容量5/10L
蛇口付容器
角型保存容器
ステンレス容器 容量 20L~100L
片テーパー型容器 SUS304
メーカーケニスケニスアズワンアズワンMONOVATE(旧:日東金属工業)三商
通常価格19,000-9,503 -28,462 -59,522 -155,979 -188,254 -
通常出荷日6日目〜1日目1日目〜8日目〜12日目〜19日目
商品タイプその他その他タンク小型容器タンクタンク
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
詳細タイプ分解容器ラボペール----
耐圧(Mpa)15-----
最高使用温度(℃)230-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト