17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロロバリアPEボトル(広口) 20418

通常単価(税別)
2,120
税込単価
2,332
通常出荷日:6日目

【特長】・従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。 ・接液する部分であ...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    1

型番:

3-342-0428
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-342-0428の仕様・寸法情報

容量(L)
1
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-342-0428
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,120
( 2,332 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。
・接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
【商品仕様】
・容量 1000mL
・胴径×全高(㎜) 101φ×189
・口内径(㎜) 43
・材質 本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)
・耐熱温度 約80℃ 目盛入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロロバリアPEボトル(広口) 20418の型番3-342-0428のページです。 型番3-342-0428に関する仕様情報を記載しております。
フロロバリアPEボトル(広口) 20418のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロロバリアPEボトル(広口) 20418
フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口
PE広口瓶 白 1L
PE広口遮光瓶 10L 8入
PFA広口ボトル 25mL
PE広口瓶 白 5L 8本入
メーカーケニスケニスコクゴ三商東京硝子器械コクゴ
通常価格2,12017,75116819,7001,4006,570
通常出荷日6日目6日目6日目19日目6日目7日目
容量(L)1201100.0255
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト