ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    フロロバリアPEボトル(広口) 20415

    フロロバリアPEボトル(広口) 20415 3-342-0425
    通常単価(税別)
    574
    税込単価
    631
    通常出荷日:6日目

    【特長】・従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。 ・接液する部分であ...

    詳細を確認

    型番:

    3-342-0425
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-342-0425の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-342-0425
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    574
    ( 631 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。
    ・接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
    【商品仕様】
    ・容量 100mL
    ・胴径×全高(㎜) 50φ×93
    ・口内径(㎜) 31
    ・材質 本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)
    ・耐熱温度 約80℃ 目盛入

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フロロバリアPEボトル(広口) 20415の型番3-342-0425のページです。 型番3-342-0425に関する仕様情報を記載しております。
    フロロバリアPEボトル(広口) 20415のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フロロバリアPEボトル(広口) 20415
    フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口
    Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)
    PE広口瓶 白 1L
    PFAボトル 広口 100ml
    ポリ広口瓶(PE 中栓付)
    メーカーケニスケニスケニスコクゴコクゴケニス
    通常価格57417,75116,835 -1683,60012,700 -
    通常出荷日6日目6日目8日目6日目3日目6日目

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト