ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    PFAボトル広口(中栓なし) KW-500

    PFAボトル広口(中栓なし) KW-500 3-342-0333
    通常単価(税別)
    7,700
    税込単価
    8,470
    通常出荷日:6日目

    【特長】・高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最...

    詳細を確認

    型番:

    3-342-0333
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-342-0333の仕様・寸法情報

    商品情報

    【商品仕様】
     型番:3-342-0333
    ・容量 500mL
    ・胴径×全高(mm) 73Φ×170
    ・口内径(mm) 45
    ・材質 本体・蓋/PFA
    ・耐熱温度 260℃

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-342-0333
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,700
    ( 8,470 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。
    ・耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
    【商品仕様】
    ・容量 500mL
    ・胴径×全高(㎜) 73φ×170
    ・口内径(㎜) 45
    ・材質 本体・蓋/PFA
    ・耐熱温度 260℃

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PFAボトル広口(中栓なし) KW-500の型番3-342-0333のページです。 型番3-342-0333に関する仕様情報を記載しております。
    PFAボトル広口(中栓なし) KW-500のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PFAボトル広口(中栓なし) KW-500
    PP広口瓶(中栓なし)
    Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)
    PP細口瓶(中栓なし)
    ポリ広口瓶(PE 中栓付) WP-500
    ポリ広口瓶(PE 中栓付)
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格7,70014,400 -16,835 -13,620 -24812,700 -
    通常出荷日6日目6日目8日目6日目4日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト