ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    JPボトル(PP広口瓶 遮光) JP-1000B

    JPボトル(PP広口瓶 遮光) JP-1000B 3-340-0033
    通常単価(税別)
    428
    税込単価
    471
    通常出荷日:4日目

    【特長】・口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなり...

    詳細を確認

    型番:

    3-340-0033
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-340-0033の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-340-0033
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    428
    ( 471 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。
    ・中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。
    ・遮光タイプでも中身が確認できます。
    【商品仕様】
    ・容量 1000mL
    ・目盛(mL) 100
    ・胴径×全高(㎜) 96φ×198
    ・口内径(㎜) 45
    ・材質 本体・蓋/PP 目盛入
    ・使用温度範囲 0℃~98℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    JPボトル(PP広口瓶 遮光) JP-1000Bの型番3-340-0033のページです。 型番3-340-0033に関する仕様情報を記載しております。
    JPボトル(PP広口瓶 遮光) JP-1000Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JPボトル(PP広口瓶 遮光) JP-1000B
    JPボトル(PP広口瓶 遮光)
    JPボトル遮光 JP-1000 50本入
    JPボトル(PP広口瓶 透明)
    JPボトル遮光 JP-500 100本入
    JPボトル 遮光 JP-500A 滅菌済
    メーカーケニスケニスコクゴケニスコクゴニッコー
    通常価格42824,474 -13,85016,236 -18,492220
    通常出荷日4日目8日目7日目8日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト