ファクトリーサプライ用品技術窓口
ケニス
ポリ広口瓶(PE 中栓付)【100~200個入り】
通常価格(税別):12700円~
通常出荷日:6日目
アズワン
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
アズワン
通常価格(税別):1862円~
通常出荷日:1日目
瑞穂化成工業
メクラキャップ
瑞穂化成工業
通常価格(税別):186円~
通常出荷日:7日目
アズワン
金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):2707円~
通常出荷日:12日目
エスコ
広口ポリ容器(中蓋付)【1~4個入り】
通常価格(税別):4690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
φ365x680mm/ 50L 広口ポリ容器
通常価格(税別):22100円~
通常出荷日:2日目
サンプラテック
帯電防止PEボトル広口
サンプラテック
通常価格(税別):224円~
通常出荷日:1日目
第一計器
IPT一般連成計 縁無し形(A)
第一計器
通常価格(税別):4840円~
通常出荷日:10日目
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):2642円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
通常価格(税別):1800円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・高密度ポリエチレン容器で、肉厚のキャップで優れた密閉性を実現しました。
【商品仕様】
・容量 500mL
・目盛(mL) 50
・胴径×全高(㎜) 78φ×151
・口内径(㎜) 43
・材質 本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入

ケニス
ポットミル回転台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):150円~

アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
0通常価格(税別):180円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

エスコ
角型広口ポリ容器(10個)
4.5通常価格(税別):1,400円~

アズワン
タマカン 容量 10L~30L
4通常価格(税別):2,400円~

アズワン
ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)
0通常価格(税別):3,650円~

アズワン
手提げ平角瓶
0通常価格(税別):4,460円