17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンピペッター SP-50

通常単価(税別)
3,298
税込単価
3,628
通常出荷日:4日目

【特長】・シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。 ・上部と下部を切りはなし洗浄するこ...

詳細を確認

    型番:

    3-317-0481
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-317-0481の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-317-0481
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,298
    ( 3,628 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。
    ・上部と下部を切りはなし洗浄することができます。
    ・シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。
    ・オートクレーブ滅菌ができます。
    【商品仕様】
    ・容量 50mL

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シリコンピペッター SP-50の型番3-317-0481のページです。 型番3-317-0481に関する仕様情報を記載しております。
    シリコンピペッター SP-50のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコンピペッター SP-50
    マイクロピペット SPシリーズ
    マクロピペット 1~50ml
    三商 マイクロピペット SP-100N
    コースター ピペット 2/5/50ml
    コンビチップ アドバンス
    メーカーケニス三商アズワン三商三商エッペンドルフ
    通常価格3,29812,00032,73012,00021,630 -2,100 -
    通常出荷日4日目2日目1日目2日目2日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト