17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックパスツールピペット P0534 3-317-0242

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プラスチックパスツールピペット P0534

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-317-0242

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・メディカルグレードのポリスチレンを使用し、クラス100,000のクリーンルーム(ISOクラス8相当)で製造されています。また、個別包装で滅菌されているのでコンタミネーションの心配がありません。
・ガラスピペットと同様の吸引正確性を持ち、かつプラスチック製のため割れる心配が無く安全です。
・柄は柔軟で曲げることができるので、ピペットの先端が届きにくいチューブでも吸引しやすくなります。
【商品仕様】
・全長 145㎜
・入数 50本
・包装 個包装
・材質 ポリスチレン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト